ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5518円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
アルミ札 A・B【10個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):1783円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):9139円~
通常出荷日:1日目
日東電工
セロハンテープ No.29 透明【150~300個入り】
通常価格(税別):22435円~
通常出荷日:7日目
ニチバン
セロテープ No.405(産業用)
ニチバン
通常価格(税別):398円~
通常出荷日:1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):282円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】手触りが柔らかくて強度があるタイプ。優れた耐油性、耐薬品性、耐熱性(100℃)。【商品仕様】・...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 本体色 |
|---|---|---|
| CR-PY100-W | リング穴付き | ホワイト |
【特長】
手触りが柔らかくて強度があるタイプ。
優れた耐油性、耐薬品性、耐熱性(100℃)。
【商品仕様】
・51〜100番
・表面に番号入り(裏面は無地)
・材質:PP
・入数:50組1セット
・本体色:白
・JANなど:4953349085022

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,232円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

ソニック
超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ
0通常価格(税別):1,400円