ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】手触りが柔らかくて強度があるタイプ。優れた耐油性、耐薬品性、耐熱性(100℃)。【商品仕様】・...
詳細を確認

【特長】
手触りが柔らかくて強度があるタイプ。
優れた耐油性、耐薬品性、耐熱性(100℃)。
【商品仕様】
・51〜100番
・表面に番号入り(裏面は無地)
・材質:PP
・入数:50組1セット
・本体色:黄
・JANなど:4953349085039

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
アルミ札 A・B
4.5通常価格(税別):1,783円~

LIHIT LAB
マグネットポケット ペンスタンド
0通常価格(税別):1,161円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~