17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPCラベル A4-12面・ミリ【100個入り】

通常単価(税別)
5,857
税込単価
6,443
通常出荷日:6日目

【特長】曲がりや反りを抑え、給紙がスムーズ。コピー機に最適なラベル。【商品仕様】・規格:A4判12面・...

詳細を確認

型番:

28276
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

28276の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
28276
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,857
( 6,443 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
曲がりや反りを抑え、給紙がスムーズ。
コピー機に最適なラベル。

【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42×横85mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー
・入数:100枚
・JANなど:4906186282765

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPCラベル A4-12面・ミリの型番28276のページです。 型番28276に関する仕様情報を記載しております。
PPCラベル A4-12面・ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPCラベル A4-12面・ミリ
PPCラベル A4 12面 500シート入
PPCラベル A4 4面 500シート入
PPCラベル A4 20面A 500シート入
レーザープリンタラベル A4判12面
PPCラベル A4 ノーカット 500シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,85723,78723,24823,24820,79722,551
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト