17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 40形 485lm 電球色相当 一般電球タイプ LDA5LGK40ESW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 40形 485lm 電球色相当 一般電球タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDA5LGK40ESW

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
省エネ・長寿命のまま、もっと明るく。
光が横に広がる広配光タイプ。

【商品仕様】
・光色:電球色相当
・全光束:485lm(40W形相当)
・外寸:径60×長110mm
・消費電力:4.9W
・定格寿命:40000h
・口金:E26
・仕様:屋外器具対応,密閉器具対応
・入数:1個
・JANなど:4549077465344

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト