17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDネックライト 点滅機能付 ホワイト BF-AF11P-W

LEDネックライト 点滅機能付 ホワイト

通常単価(税別)
2,023
税込単価
2,225
通常出荷日:3日目

【特長】首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。約15時間の連続点灯が可能、雨天でも使える防滴構造。...

詳細を確認

    型番:

    BF-AF11P-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BF-AF11P-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BF-AF11P-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,023
    ( 2,225 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。
    約15時間の連続点灯が可能、雨天でも使える防滴構造。
    点滅機能で視認性アップ。点滅モード時は約100時間使用可能(ボタン電池CR2032×2個使用時)。

    【商品仕様】
    ・外寸:約幅30×奥26×高50mm
    ・ネックホルダー径:約215mm
    ・重量:約42g(電池含む)
    ・使用電池:ボタン電池(CR2032)2個
    ・明るさ:約20ルクス
    ・ボタン電池(CR2032)2個付
    ・入数:1個
    ・本体色:ホワイト
    ・JANなど:4984824965287

    商品担当おすすめ

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDネックライト 点滅機能付 ホワイトの型番BF-AF11P-Wのページです。 型番BF-AF11P-Wに関する仕様情報を記載しております。
    LEDネックライト 点滅機能付 ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDネックライト 点滅機能付 ホワイト
    LEDネックライト ターコイズブルー
    USB充電式ネックライト
    LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
    LEDネックライト ライムイエロー
    充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付
    メーカーPanasonicPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)PRINCETONPanasonic日動工業
    通常価格2,0231,72916,8016,7061,72932,401
    通常出荷日3日目1日目1日目2日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト