17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDネックライト ライムイエロー BF-AF10P-Y

LEDネックライト ライムイエロー

通常単価(税別)
1,729
税込単価
1,902
通常出荷日:5日目一部当日出荷可能

【特長】首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。約15時間の連続点灯が可能、雨天でも使える防滴構造。...

詳細を確認

    型番:

    BF-AF10P-Y
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BF-AF10P-Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BF-AF10P-Y
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,729
    ( 1,902 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。
    約15時間の連続点灯が可能、雨天でも使える防滴構造。

    【商品仕様】
    ・外寸:約幅30×奥26×高50mm
    ・ネックホルダー径:約215mm
    ・重量:約40g(電池含む)
    ・使用電池:ボタン電池(CR2032)2個
    ・明るさ:約20ルクス
    ・ボタン電池(CR2032)2個付
    ・入数:1個
    ・本体色:ライムイエロー
    ・JANなど:4984824918689

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDネックライト ライムイエローの型番BF-AF10P-Yのページです。 型番BF-AF10P-Yに関する仕様情報を記載しております。
    LEDネックライト ライムイエローのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDネックライト ライムイエロー
    LEDネックライト ターコイズブルー
    USB充電式ネックライト
    LEDハンディライト
    FENIX LEDバイクライト
    バイザーライト
    メーカーPanasonicPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)GENTOSFENIXLIGHT日本緑十字社
    通常価格1,7291,72916,8012,3148,5732,679
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト