ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ID・ICカード専用バッジラック 20S

通常単価(税別)
4,628
税込単価
5,091
通常出荷日:3日目

【特長】・ICカード専用ラック20枚まで対応【商品仕様】・収容:20名用・外寸:幅101×奥32×高6...

詳細を確認

型番:

バッジラック20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バッジラック20Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
バッジラック20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,628
( 5,091 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ICカード専用ラック
20枚まで対応
【商品仕様】
・収容:20名用
・外寸:幅101×奥32×高683mm
・重量:0.4kg
・材質:再生材使用
・フック穴1個付
・入数:1台
・JANコード:4946267210270

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ID・ICカード専用バッジラック 20Sの型番バッジラック20Sのページです。 型番バッジラック20Sに関する仕様情報を記載しております。
ID・ICカード専用バッジラック 20Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ID・ICカード専用バッジラック 20S
カードラック 20名用
タイムカードラック(タイムカード専用)
カードラック 50名用
タイムカード CA
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)
メーカーアマノアマノニッポーアマノセイコープレシジョンアマノ
通常価格4,6284,3873,000 -5,8961,44890,100
通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプラックラックラックラックカードタイムレコーダー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト