ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入【5個入り】

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入 HGE-261V
通常単価(税別)
10,472
税込単価
11,519
通常出荷日:3日目

ラベルライター専用のカートリッジ式のHGeテープ。【特長】・高解像度、高速印刷を実現したラミネートテー...

詳細を確認
  • 高速印刷と高解像度印刷は併用できません。HGeテープはPT-9800PCN/9700PC専用です。

型番:

HGE-261V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

HGE-261Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
ホワイト
テープ幅(カートリッジ)
36
文字色(カートリッジ)
ブラック
内容量
5個入

商品情報

製品仕様

商品名/HGeテープ(ラミネートテープ)
テープ色/白
文字色/黒
テープ幅/36mm
テープの長さ/8m
適応機種/型番:PT-9800PCN・9700PC・9500pc、RL-700S

イメージ印刷

イメージ印刷

この商品の使用上の注意について

高速印刷と高解像度印刷は併用できません。

型番リスト

表示件数
型番
HGE-261V

内容量

最小発注数量
5個入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,472
( 11,519 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のHGeテープ。
【特長】
・高解像度、高速印刷を実現したラミネートテープ。
・高速印刷を利用する場合は、80mm/秒で印刷ができる(360dpi×180dpi)。
・型番:PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700Sの機種に適用できる。
・テープ色が白、文字色が黒色、テープ幅36mm、テープの長さ8mの5個セットで構成されている。
【用途】
・ハイスピード、高解像度印刷を求めたい時に最適。
・頻繁に使うテープのストックとして最適。

ご注意

  • 高速印刷と高解像度印刷は併用できません。HGeテープはPT-9800PCN/9700PC専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入の型番HGE-261Vのページです。 型番HGE-261Vに関する仕様情報を記載しております。
HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格10,4728,7009,4167,7397,4287,428
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目4日目9日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
テープ幅(カートリッジ)36243691824
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト