ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3370円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):6600円~
通常出荷日:1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530・PIXUS...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | インク色 |
|---|---|---|
| BC341XL | インクジェットカートリッジ | 複数 |
【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530・PIXUS MG3630・PIXUS MG4130/MG4230/MX513/MX523
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:3色カラー大容量
・JANなど:4960999782300
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,350円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

日機
防水型LEDフラット型ライト角度調整金具
0通常価格(税別):1,875円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

GENTOS
COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,900円