ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

FINE カートリッジ BC-340XL ブラック

FINE カートリッジ BC-340XL ブラック BC340XL
通常単価(税別)
4,4753,828
税込単価
4,9234,211
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS TS5130・PIXUS MG2130/MG3130/MG3230...

詳細を確認

型番:

BC340XL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC340XLの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

商品情報

製品仕様

型番商品タイプインク色
BC340XLインクジェットカートリッジブラック

型番リスト

表示件数
型番
BC340XL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4753,828
( 4,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS TS5130・PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530/MG3630・PIXUS MG4130/MG4230・PIXUS MX513/MX523
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック大容量
・JANコード:4960999782287

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FINE カートリッジ BC-340XL ブラックの型番BC340XLのページです。 型番BC340XLに関する仕様情報を記載しております。
FINE カートリッジ BC-340XL ブラックのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
製造現場のプリンター用
5
満足度:5.0
納期が早く、すぐに届いてよかったです。ありがとうございました。
0人が参考にしています。
黒インクカートリッジ
4
満足度:4.0
純正品なのでこちらをずっと使っている。ヘッド一体型なのでインクづまりなどのトラブルに強い一方で価格が高い。使用頻度が低い...もっと読む
0人が参考にしています。
中々見つからなかった
5
満足度:5.0
探していた為此方に有って良かったです 直ぐに届きますし純正品は安心です
0人が参考にしています。
消耗品
5
満足度:5.0
翌日とどきました。 よく使うものなので大容量でお値打ちです!!!
0人が参考にしています。
オフィスプリンター
5
満足度:5.0
商品の発注から届けまで早かったです。大変助かりました。ありがとうございました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FINE カートリッジ BC-340XL ブラック
FINE カートリッジ BC-340 ブラック
FINE カートリッジ BC-341XL 3色カラ-
FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-
FINE カートリッジ BC-91 3色カラー
FINE カートリッジ BC-71 3色カラー
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格4,4753,0374,8753,6004,2604,245
通常出荷日1日目3日目1日目1日目5日目7日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラック複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト