ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

FINE カートリッジ BC-340 ブラック

FINE カートリッジ BC-340 ブラック BC340
通常単価(税別)
3,037
税込単価
3,341
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530・PIXUS...

詳細を確認

型番:

BC340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC340の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

商品情報

製品仕様

型番商品タイプインク色
BC340インクジェットカートリッジブラック

型番リスト

表示件数
型番
BC340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,037
( 3,341 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530・PIXUS MG3630・PIXUS MG4130/MG4230/MX513/MX523
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック
・JANなど:4960999782294

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FINE カートリッジ BC-340 ブラックの型番BC340のページです。 型番BC340に関する仕様情報を記載しております。
FINE カートリッジ BC-340 ブラックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
図面や書類の印刷用
3
満足度:3.0
主に図面や書類の印刷で使っています。インクのにじみもなく、印刷の仕上がりやコストパフォーマンスともに普通な感じです。イン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FINE カートリッジ BC-340 ブラック
FINE カートリッジ BC-340XL ブラック
FINE カートリッジ BC-91 3色カラー
FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-
FINE カートリッジ BC-71 3色カラー
FINE カートリッジ BC-341XL 3色カラ-
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格3,0373,8284,2603,6003,6314,169
通常出荷日3日目1日目5日目1日目7日目1日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラック複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト