ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-

FINE カートリッジ BC-311 3色カラ- BC-311
通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MP270/MP480/MP490/MP493・PIXUS MX3...

詳細を確認

型番:

BC-311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-311の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
複数

商品情報

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
BC-311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MP270/MP480/MP490/MP493・PIXUS MX350/MX420/iP2700/MP280
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:3色カラー
・JANコード:4960999616995

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-の型番BC-311のページです。 型番BC-311に関する仕様情報を記載しております。
FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部署専用プリンター
5
満足度:5.0
購入後直ぐに届きます 予備を常においておりますがそれでも急に無いと言ってくる為 大変助かっております
0人が参考にしています。
プリンターの交換カラーインク
5
満足度:5.0
キヤノン製プリンターMP490のカラーインクを交換しました。純正ですので品質は問題なく、また送料無料なのでリーズナブルに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-
FINE カートリッジ BC-341XL 3色カラ-
FINE カートリッジ BC-91 3色カラー
FINE カートリッジ BC-71 3色カラー
FINE カートリッジ BC-340 ブラック
FINE カートリッジ BC-340XL ブラック
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格3,6004,8754,2604,2453,0374,475
通常出荷日1日目1日目5日目7日目3日目1日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色複数複数複数複数ブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト