ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ETカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):3000枚 LPB4T12

ETカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):3000枚 LPB4T12 LPB4T12
通常単価(税別)
21,94217,138
税込単価
24,13618,852
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:LP-S310/310N/S210・種別:純正・印字枚数(1本あたり):300...

詳細を確認

型番:

LPB4T12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPB4T12の仕様・寸法情報

商品タイプ
モノクロ
インク色
ブラック

商品情報

製品仕様

型番商品タイプインク色
LPB4T12モノクロブラック

型番リスト

表示件数
型番
LPB4T12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,94217,138
( 18,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:LP-S310/310N/S210
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):3000枚
・入数:1本
・インク色:ブラック
・JANなど:4988617065635

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ETカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):3000枚 LPB4T12の型番LPB4T12のページです。 型番LPB4T12に関する仕様情報を記載しております。
ETカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):3000枚 LPB4T12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ETカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):3000枚 LPB4T12
ETカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):8000枚 LPB4T13
環境推進トナーカートリッジ ブラック(LPB4T12V)
環境推進トナーカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):2700枚 仕様:環境推進トナー LPB4T18V
トナーカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約2500枚 TN-391BK
トナーカートリッジ シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21C
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONBROTHEREPSON
通常価格21,94233,54817,5549,8867,30023,799
通常出荷日1日目5日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプモノクロモノクロモノクロモノクロカラーカラー
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト