ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ETカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18Y

ETカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18Y LPC3T18Y
通常単価(税別)
26,001
税込単価
28,601
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:LP-S7100・LP-S8100シリーズ・種別:純正・印字枚数(1本あたり)...

詳細を確認

型番:

LPC3T18Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPC3T18Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラー
インク色
イエロー

商品情報

製品仕様

型番商品タイプインク色
LPC3T18Yカラーイエロー

型番リスト

表示件数
型番
LPC3T18Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,001
( 28,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:LP-S7100・LP-S8100シリーズ
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):6500枚
・入数:1本
・インク色:イエロー
・JANなど:4988617049628

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ETカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18Yの型番LPC3T18Yのページです。 型番LPC3T18Yに関する仕様情報を記載しております。
ETカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ETカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18Y
環境推進トナー イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18YV
トナーカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21Y
環境推進トナー シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18CV
環境推進トナー ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):5500枚 LPC3T18KV
トナーカートリッジ シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21C
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONEPSONEPSON
通常価格26,00116,67523,79916,67513,76823,799
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプカラーカラーカラーカラーカラーカラー
インク色イエローイエローイエローブルーブラックブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト