ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白

AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白 A-5002-1
通常単価(税別)
414
税込単価
455
通常出荷日:1日目

【特長】探したいカードが、開いただけですぐわかる。抜け落ちにくく、取り出しもカンタン。180°開くフル...

詳細を確認
  • 名刺サイズ(縦55×横91mm)は入りません。

型番:

A-5002-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-5002-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ホワイト

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ本体色
A-5002-1その他ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
A-5002-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414
( 455 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
探したいカードが、開いただけですぐわかる。
抜け落ちにくく、取り出しもカンタン。
180°開くフルオープンタイプ。カードを横に収納。

【商品仕様】
・外寸:縦62×横93×厚18mm
・ポケット数:10ポケット
・収容カードサイズ:縦54×横86×厚0.76mm
・材質:表紙/ポケット=PP,丸ゴム=ナイロン
・入数:1冊
・本体色:乳白
・JANなど:4903419814823

ご注意

  • 名刺サイズ(縦55×横91mm)は入りません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白の型番A-5002-1のページです。 型番A-5002-1に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白
カラークリヤーホルダー A4 乳白
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 緑
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB山口工業LIHIT LABキングジム
通常価格4141105102,0461,7081,469
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目3日目
商品タイプその他その他リングファイルその他クリアファイルクリアファイル
本体色ホワイトホワイトホワイトクリアーホワイトグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト