17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AQUA DROPs ハガキホルダー A6 赤 A-5016-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AQUA DROPs ハガキホルダー A6 赤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A-5016-3

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
たくさんあるハガキを分類・整理。
取り出しもカンタン。
公共料金の領収書や明細書などの月別整理にも活躍。

【商品仕様】
・外寸:縦163×横119×背幅35mm
・ポケット数:6ポケット
・材質:表紙/ジャバラポケット=PP,ゴム=ポリエステル/PU/POM
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4903419816346

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
レッド

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト