17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AQUA DROPs ツイストリング ノート A6 青  中紙30枚 N-1664-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AQUA DROPs ツイストリング ノート A6 青 中紙30枚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N-1664-8

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
ワンタッチでリーフの抜き差し・交換自由自在。

【商品仕様】
・罫種類:6mm罫×20行
・外寸:縦148×横111mm
・穴数:17穴
・材質:PP,PC,上質紙
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4903419319212

ご注意

  • 一般のルーズリーフとは互換性がないので、必ず専用リーフをご利用ください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト