ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイヤテックス パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】 |
|
エスコ A4 クリアーホルダー(100枚) |
|
エーワン パソコン&プリンタラベル NEC2列 1000シート入【1,000個入り】 |
【特長】
各種プリンタ対応のスタンダードタイプ。
【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:1000枚
・JANなど:4902668051546

八幡ねじ
SUS304 ステンパイプ


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円
![ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451315/223013451315_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
0通常価格(税別):1,442円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~