ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

A4 ラミタブ見出し 2穴 1~31

A4 ラミタブ見出し 2穴 1~31 LT4231S
通常単価(税別)
790
税込単価
869
通常出荷日:3日目

【特長】印字入りのタブで、分類ごとの仕分けに便利。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・穴数:2穴・仕様:...

詳細を確認

型番:

LT4231S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT4231Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LT4231S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
印字入りのタブで、分類ごとの仕分けに便利。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:2穴
・仕様:31山32枚1組・見出し部:1〜31
・外寸:縦300×横220mm
・材質:台紙=古紙70%使用
・入数:1組
・JANなど:4979093423118

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 ラミタブ見出し 2穴 1~31の型番LT4231Sのページです。 型番LT4231Sに関する仕様情報を記載しております。
A4 ラミタブ見出し 2穴 1~31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 ラミタブ見出し 2穴 1~31
ルーパーファイル A4S 2穴 青
ルーパーファイル A4S 2穴 赤
リングファイル B4S 2穴 藍
デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
メーカーマルマンLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABキングジムLIHIT LAB
通常価格7902202209851,550510
通常出荷日3日目1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプその他その他その他リングファイルその他リングファイル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト