17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3色ボールペン リポータースマート 0.5 ピンク BC-TRLE82

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3色ボールペン リポータースマート 0.5 ピンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC-TRLE82

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
「超低粘Smartインク」で、筆跡の濃さ、鮮やかさアップ。
指先で色がわかる「ブラインドノックボタン」採用。
ビジネスシーンにマッチするスマートな金属クリップを採用。

【商品仕様】
・ボール径:0.5mm
・長:144mm
・軸径:12mm
・インク種類:油性染料
・替芯:BR-CLE
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・本体色:ピンク
・インク色:黒,赤,青
・JANなど:4901991638035

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.5
本体色
ピンク
インク色
複数

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト