17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(給与)明細書【500個入り】

通常単価(税別)
12,526
税込単価
13,779
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:A4判・1片寸法:縦148.5×横210mm・サイズ:縦297×横210mm・対応...

詳細を確認

型番:

GB1150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

GB1150の仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GB1150
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,526
( 13,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・1片寸法:縦148.5×横210mm
・サイズ:縦297×横210mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー
・入数:500枚
・JANなど:4902668009943

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(給与)明細書の型番GB1150のページです。 型番GB1150に関する仕様情報を記載しております。
(給与)明細書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(給与)明細書
ヒサゴ 給与明細書 2面 2P
ヒサゴ 給与明細 2P
ヒサゴ 給与明細書(密封式) 3P
ヒサゴ 支給明細書 3P
ヒサゴ 給与封筒 3P
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格12,5269,7659,81318,684 -20,79561,631
通常出荷日1日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ伝票明細書帳票明細書明細書帳票

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト