ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ TPW-H
通常単価(税別)
5,030
税込単価
5,533
通常出荷日:1日目

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製の溶接面。【特長】・生産国:日本。・直かぶりタイ...

詳細を確認

型番:

TPW-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPW-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面
材質
ポリプロピレン
用途
アーク溶接
面体寸法 縦(mm)
400
面体寸法 横(mm)
300
詳細タイプ
ヘルメット取付タイプ
トラスココード
415-3171
質量(g)
350
適合遮光プレート
(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TPW-H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,030
( 5,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製の溶接面。
【特長】
・生産国:日本。
・直かぶりタイプ。
・目枠の開閉可能。
・プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用。
・ANSI Z87+適合品。
【用途】
・アーク溶接作業に使用。

商品情報

溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプの仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 遮光プレートサイズ:(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
  • 面体寸法(縦×横):400×300mm
  • タイプ:ヘルメット取付
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 質量/質量単位:350g

TPW-Hの使用例

  • ※ 遮光プレートおよび保護プレートは別売です。
  • ※ プレート類は確実に装着し隙間がないことをご確認の上ご使用ください。
  • ※ ご使用前に傷や破損がないか確かめてください。眼に異常が現れた場合はすみやかに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
使用イメージ

使用イメージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプの型番TPW-Hのページです。 型番TPW-Hに関する仕様情報を記載しております。
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)
遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)
透明プラスチックカバープレート
溶接用手持面
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,0303,7504,2009,153 -3,2472,819
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ溶接面溶接面溶接面溶接面溶接面用プレート溶接面
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリカーボネートポリカーボネート硬質繊維
用途アーク溶接アーク溶接アーク溶接アーク溶接 / 溶断作業透明カバーアーク溶接
面体寸法 縦(mm)40041040021050315
面体寸法 横(mm)300300300145105225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング