17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

通常単価(税別)
8,18170,927
税込単価
8,99978,020
通常出荷日:1日目

【特長】・不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
6
13
0.5
21
6
57
5.5
1個
6
13
1
21
6
57
5.5
1個
6
13
2
21
6
57
5.5
1個
8
19
0.5
27
8
63
7.5
1個
8
19
1
27
8
63
7.5
1個
8
19
2
27
8
63
7.5
1個
10
22
0.5
32
10
72
9.2
1個
10
22
1
32
10
72
9.2
1個
10
22
2
32
10
72
9.2
1個
12
26
0.5
38
12
83
11.2
1個
12
26
1
38
12
83
11.2
1個
12
26
2
38
12
83
11.2
1個
16
32
0.5
44
16
92
15.0
1個
16
32
1
44
16
92
15.0
1個
16
32
2
44
16
92
15.0
1個
16
32
3
44
16
92
15.0
1個
20
38
0.5
54
20
104
19.0
1個
20
38
1
54
20
104
19.0
1個
20
38
2
54
20
104
19.0
1個
20
38
3
54
20
104
19.0
1個
25
45
2
65
25
121
23.5
1個
25
45
3
65
25
121
23.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,181
( 8,999 )
1日目
8,181
( 8,999 )
1日目
8,181
( 8,999 )
1日目
10,282
( 11,310 )
1日目
10,282
( 11,310 )
1日目
10,282
( 11,310 )
1日目
14,158
( 15,574 )
1日目
14,158
( 15,574 )
1日目
14,158
( 15,574 )
1日目
18,385
( 20,224 )
1日目
18,385
( 20,224 )
1日目
18,385
( 20,224 )
1日目
29,007
( 31,908 )
1日目
29,007
( 31,908 )
1日目
29,007
( 31,908 )
1日目
29,007
( 31,908 )
1日目
44,318
( 48,750 )
1日目
44,318
( 48,750 )
1日目
44,318
( 48,750 )
1日目
44,318
( 48,750 )
1日目
69,968
( 76,965 )
1日目
70,927
( 78,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872
汎用ルーター 底刃コーナーR付き(底刃4枚) DIA-MRC
3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-A
FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)
高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR GF300T 3361
4枚刃ラジアス 不等リード・不等分割エンドミル SBS4H-R
メーカーグーリングオーエスジータンガロイオーエスジーグーリングタンガロイ
通常価格8,181-31,310 -3,650 -18,120 -6,884 -3,650 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄グラファイト / 樹脂アルミチタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用非鉄用(ダイヤコート)ノンコート鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング