17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印【10個入り】

通常単価(税別)
8,33313,811特別価格
税込単価
9,16615,192特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・16桁(1.5mm)から6桁(6.0mm)までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハイス精密組合せ刻印
  • セット内容
    0~9:各1、10本
  • セット内容数 (本)
    10
  • 硬度
    HRC60度
  • 材質1
    高速度鋼(SKH-51)
  • 材質
    高速度鋼(SKH-51)
  • 特長
    16桁(1.5mm)から6桁(6.0mm)までの数字・文字が、一度に刻印できます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 呼称

  • 文字高さA(mm)

  • 文字幅B(mm)

  • 文字ピッチP(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 文字幅(mm)

  • 文字ピッチ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

呼称

文字高さA

(mm)

文字幅B

(mm)

文字ピッチP

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

文字幅(mm)

文字ピッチ(mm)

最小発注数量
1.5
1.5
1.5
1
2
294-0221
4560284490011
28.800
1
2
1パック

10個入り

2
2
2
1.3
2.4
294-0281
4560284490028
40.000
1.3
2.4
1パック

10個入り

3
3
3
2
3
294-0400
4560284490042
51.200
2
3
1パック

10個入り

4
4
4
2.7
3.7
294-0469
4560284490059
62.500
2.7
3.7
1パック

10個入り

5
5
5
3.3
4.3
294-0523
4560284490066
74.600
3.3
4.3
1パック

10個入り

6
6
6
4
5
294-0582
4560284490073
86.700
4
5
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,555
( 10,511 )
1日目
8,333
( 9,166 )
1日目
8,7467,931
( 8,724 )
1日目
10,2799,237
( 10,161 )
1日目
12,100
( 13,310 )
1日目
13,81112,706
( 13,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・16桁(1.5mm)から6桁(6.0mm)までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチで、従来にくらべて約1/10の所要時間でできます。
・同一のホルダで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
・ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
・耐久性に優れ、どんな材質にも刻印できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス精密組合せ刻印数字セット刻印
ハイス精密組合せ刻印英字セット刻印
ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印
ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印
手動式ナンバリング刻印
ハイス精密組合せ刻印ホルダ
メーカー浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事
通常価格8,333-19,412 -28,728 -55,783 -60,665 -8,333 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目15日目〜1日目
商品タイプハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ハイス精密組合せ刻印ナンバリング刻印ハイス精密組合せ刻印
セット内容0~9:各1、10本A~Z:各1、26本0~9:各1、10本;A~Z:各1、26本;スペーサー:5本;木箱:1個;ホルダ(1.5mm、2.0mmは小、2.5mm以上は大):1丁0~9:各3、30本;A~Z:各1、26本;記号(/、-、×、・、.、+、±、(、)、&):各1、10本;スペーサー:8本;木箱:1個;ホルダ(1.5mm、2.0mmは小、2.5mm以上は大):1丁0~9、-、スペース-
セット内容数(本)1026----
硬度HRC60度HRC60度HRC60度HRC60度HRC60±2度-
材質1高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)高速度鋼(SKH-51)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング