17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング(フランジ接続タイプ)

ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング(フランジ接続タイプ)
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
624,065703,520特別価格
税込単価
686,472773,872特別価格

【特長】・耐久性の高いリキッドフィルターバッグ用のハウジングです。・1BHE型...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ハウジング
  • 接続口径
    50A
  • 外径(mm)
    430
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304相当)●Oリング:NBR
  • 材質2
    ガスケット:PTFE
  • 設計圧力
    1.0MPa
  • 目安流量
    12~24(㎥/時間)
  • 仕様
    接続口:フランジ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • フィルターバッグは別売です。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    高さ(mm)

    質量

    (kg)

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    448-4495
    4548623903002
    855
    40
    1台
    10
    1個
    448-4509
    4548623903019
    1205
    48
    1台
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    624,065600,350
    ( 660,385 )
    19日目
    703,520676,786
    ( 744,465 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性の高いリキッドフィルターバッグ用のハウジングです。
    ・1BHE型に比べ接続口がフランジタイプなのが特徴です。
    ・フィルターの交換作業が容易です。
    【用途】
    ・冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
    ・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。

    ご注意

    • フィルターバッグは別売です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング(フランジ接続タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング(フランジ接続タイプ)
    1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
    活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ
    樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格624,065-1,404 -12,683 -12,9311,868107,688
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    商品タイプハウジングその他フィルターカートリッジ式純水器その他その他
    接続口径50A-----
    外径(mm)430--63--
    材質1本体:ステンレス(SUS304相当)●Oリング:NBR本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)ろ材:繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭、耐熱バインダー繊維ろ材:ポリプロピレン(PP)レンチ:ポリスチレン●Oリング:NBR-
    材質2ガスケット:PTFEガスケット:PTFEコア:ポリプロピレン(PP)---

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト