17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

通常単価(税別)
495,898558,383特別価格
税込単価
545,488614,221特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・耐久性の高いリキッドフィルターバッグ用のハウジングです・フィルターの交換作業が容易です【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハウジング
  • 接続口径
    Rc2
  • 外径(mm)
    286
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304相当)●Oリング:NBR
  • 材質2
    ガスケット:PTFE
  • 設計圧力
    1.0MPa
  • 目安流量
    12~24(㎥/時間)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • フィルターバッグは別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

高さ(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
448-4479
4548623834573
1020
31
1台
10
1個
448-4487
4548623834580
1400
40
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495,898477,053
( 524,758 )
8日目
558,383537,164
( 590,880 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いリキッドフィルターバッグ用のハウジングです
・フィルターの交換作業が容易です
【用途】
・冷却水、洗浄水、工業用水のろ過
・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過

ご注意

  • フィルターバッグは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ
CUNO ステンレス製フィルターハウジング
水処理用フィルターバッグ ポリエステル製・ロング
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンCUNOスリーエムジャパン
通常価格495,898-7,189142,953 -102,937 -65,101 -4,142 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプハウジングフィルターハウジングハウジングハウジングフィルター
接続口径Rc2-----
外径(mm)2861789696--
材質1本体:ステンレス(SUS304相当)●Oリング:NBRろ材・リング:ポリプロピレン(PP)---ポリエステル
材質2ガスケット:PTFE-----
よく一緒に購入される商品

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト