ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

樹脂製フィルターハウジング用オプション部品 AS568-238-N
通常単価(税別)
1,868
税込単価
2,055
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。・適用製品は適合ハウジング:47063シ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

AS568-238-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS568-238-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
417-5450
JANコード
4548623125985
質量(g)
3.000
材質1
レンチ:ポリスチレン●Oリング:NBR
質量(kg)
0.003
適用製品
適合ハウジング:47063シリーズ
仕様
Oリング
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

商品情報

【樹脂製フィルターハウジング用オプション部品】

  • 適合ハウジング:47063シリーズ
  • 仕様:Oリング

型番リスト

表示件数
型番
AS568-238-N

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,868
( 2,055 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
・適用製品は適合ハウジング:47063シリーズです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製フィルターハウジング用オプション部品の型番AS568-238-Nのページです。 型番AS568-238-Nに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格1,86812,9311,404 -107,68882,220 -26,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他カートリッジ式純水器その他その他ハウジング純水製造装置
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
トラスココード417-5450149-7556----
JANコード45486231259854549395718078----
質量(g)3.000200----

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング