ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【製品仕様】・BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂...
【1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット】
フィルターハウジング用パーツです。
トラスココード
JANコード
質量(g)
仕様
内容量
【製品仕様】・BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂です。・フィルターハウジング用パーツです。
CUNO
CUNO ステンレス製フィルターハウジング
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
スリーエムジャパン
通常価格(税別) : 93,024円
通常出荷日 : 1日目~
通常価格(税別) : 1,549円-
小澤物産
通常価格(税別) : 1,273円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
日本フイルター
通常価格(税別) : 6,997円-
通常出荷日 : 1日目
アズワン
通常価格(税別) : 537円
通常価格(税別) : 640円-
通常価格(税別) : 2,929円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
1BSハウジング用 ナットガスケット/シ…
通常価格(税別):1,404円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード