17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ
通常単価(税別)
93,024特別価格
税込単価
102,326特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。・250mmタイプのフィ...

詳細を確認
  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続口径

トラスココード

JANコード

内容量

RoHS?最小発注数量
Rc1/2(15A)
479-6934
4548623125787
1台
10
1個
Rc3/4(20A)
479-6942
4548623125794
1台
10
1個
Rc1(25A)
479-6951
4548623125800
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,02476,605
( 84,266 )
1日目
93,02476,605
( 84,266 )
2日目
93,02476,605
( 84,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。
・250mmタイプのフィルターカートリッジ1本入りのステンレス製ハウジングです。
・流量の目安:1~2L/時間
【用途】
・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
・冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。

ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格93,024107,68882,220 -1,8681,404 -12,683 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプハウジングその他ハウジングその他その他フィルター
サイズ(外形):96×(高さ):341(外形):96×(高さ):589----
材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFEステンレス(316SS)、ガスケット:PTFEステンレス(316SS)---
質量(kg)2.84.1-0.003--
設計圧力0.98MPa0.98MPa0.86MPa--最大許容差圧:0.14MPa
よく一緒に購入される商品

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト