17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ダイヤモンドコテヤスリ 粒度200・400【1~7個入り】

通常単価(税別)
2,83815,250
税込単価
3,12216,775
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・線径はS-10タイプと同形...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

単品/パック/セット

セット内容

最小発注数量
半丸
200
40
単品
-
1個
半丸
400
40
単品
-
1個
200
25
単品
-
1個
400
25
単品
-
1個
200
25
単品
-
1個
400
25
単品
-
1個
刀刃
200
40
単品
-
1個
刀刃
400
40
単品
-
1個
200
25
単品
-
1個
400
25
単品
-
1個
200
25
単品
-
1個
400
25
単品
-
1個
三角
200
25
単品
-
1個
三角
400
25
単品
-
1個
-
200
-
セット
7種セット
1パック

7個入り

-
400
-
セット
7種セット
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,406
( 4,847 )
1日目
4,706
( 5,177 )
1日目
3,887
( 4,276 )
1日目
3,885
( 4,274 )
1日目
2,936
( 3,230 )
4日目
3,106
( 3,417 )
7日目
4,315
( 4,747 )
7日目
4,315
( 4,747 )
1日目
3,106
( 3,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,838
( 3,122 )
1日目
3,161
( 3,477 )
1日目
3,028
( 3,331 )
1日目
2,841
( 3,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,011
( 3,312 )
1日目
15,250
( 16,775 )
1日目
15,250
( 16,775 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・線径はS-10タイプと同形。
・金型の底部、溝カドのような細部の修正に適します。
・平、半丸、丸、角、三角、カギ丸、刀刃があります。
【用途】
・焼入れ鋼など、高硬度材に。

商品情報

製品仕様

ダイヤモンドコテヤスリの外観

ダイヤモンドコテヤスリの外観

項目7種セット半丸三角カギ丸刀刃
170L2.9A
電着部長さ(mm)-25402525252540
重量 kg-7pcs0.120.12
型番#200TDST20JTDHI20JTDHA20JTDMA20JTDKA20JTDSA20JTDKM20JTDKH20J
#400TDST40JTDHI40JTDHA40JTDMA40JTDKA40JTDSA40JTDKM40JTDKH40J

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコテヤスリ 粒度200・400のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコテヤスリ 粒度200・400
ダイヤモンドラウンド 粒度400
ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600
ダイヤモンドライン丸
5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸
ダイヤモンドヤスリ K-5
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,838-1,929 -11,701 -3,301 -6,550 -5,347
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目
全長(mm)170140300170215215

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング