17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドラウンド 粒度400

ダイヤモンドラウンド 粒度400
通常単価(税別)
1,9673,072
税込単価
2,1643,379
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・根元から先端まで同じ太さ。...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
2個
2個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,967
( 2,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,967
( 2,164 )
4日目
2,464
( 2,710 )
1日目
2,576
( 2,834 )
1日目
2,576
( 2,834 )
2日目
3,072
( 3,379 )
6日目
2,903
( 3,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・根元から先端まで同じ太さ。
・太さφ1.2・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0(直径1.2・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm)を用意。
【用途】
・焼入れ鋼など、高硬度材に。

商品情報

製品仕様

ダイヤモンドラウンドの外観

ダイヤモンドラウンドの外観

型番
#400
項目
W mm
重量
kg-5pcs
TD 03124140L電着長さ
50l
φ1.20.03
TD 03154φ1.50.04
TD 03204φ2.00.04
TD 03254φ2.50.06
TD 03304φ3.00.07
TD 03354φ3.50.08
TD 03404φ4.00.10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドラウンド 粒度400のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドラウンド 粒度400
ダイヤモンドヤスリ K-5
5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120
ダイヤモンドライン丸
メーカーツボサンツボサンツボサントラスコ中山トラスコ中山ツボサン
通常価格1,967-6,8677,247 -4,6385,7413,369 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目4日目1日目〜在庫品1日目
粒度(#)400150200170120-
ヤスリ部有効長(mm)508080454550
全長(mm)140215215--170
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング