17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 目の粗さ

  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

両刃ヤスリ 細目・中目・油目・精密目

通常単価(税別)
1,7003,900
税込単価
1,8704,290
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ノコギリの目立て修正に。【特長】・信頼の国産品。・刃長75mm~200mmまで6種類のサイズ。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

最小発注数量
中目
75
17
2.3
2個
中目
100
20
3
2個
中目
125
25
3.5
2個
中目
150
28
4
1個
中目
200
28
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
2日目
1,850
( 2,035 )
4日目
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノコギリの目立て修正に。
【特長】
・信頼の国産品。
・刃長75mm~200mmまで6種類のサイズ。
【用途】
・のこぎりなど。

商品情報

製品仕様

両刃ヤスリ(中目、細目)の外観

両刃ヤスリ(中目、細目)の外観

中目規格表

型番刃長
INCH mm
W×T mm重量
kg-doz
RH 0752237517×2.30.21
RH 10022410020×3.00.38
RH 12522512525×3.50.63
RH 15022615028×4.00.98
RH 17522717528×4.01.13
RH 20022820028×4.01.27
  • ※ 細目は、中目より1回り小さいサイズが標準になります。
  • ※ 別サイズにつきましては、別途お問い合わせ下さい。

細目規格表

型番刃長
INCH mm
W×T mm
RH 0752337517×2.3
RH 10023410017×2.3
RH 12523512520×3.0
RH 15023615020×3.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両刃ヤスリ 細目・中目・油目・精密目のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ドリルの目立てに使用
5
満足度:5.0
切れなくなったドリルビットの目立てに使用しました。スクイ刃、ケガキ刃の研磨のコツをつかむまでは大変ですが、慣れてしまえば...もっと読む
1人が参考にしています。
のこぎりの目立てに。
4
満足度:4.0
長いこと使ってきた鋸の目立てを行いました。 切れ味が戻って満足です。 電動サーキュラーソーの歯(木工用)も研げそうなので...もっと読む
0人が参考にしています。
細工用
5
満足度:5.0
75mmの中目、細目を購入しました。ツボサンなので間違いなく切れるのが選定理由です。なお、ヤスリの一部分に錆が浮いていま...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの研削処理に使用
5
満足度:5.0
両刃ヤスリは多数のメーカーから出ているが、ほんの少し事で切れ味や使い心地が違ってくるのものです。ツボサンのヤスリはしっか...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両刃ヤスリ 細目・中目・油目・精密目
両刃ヤスリ
ヤスリ単目・平
鉄工ヤスリ 複目タイプ
波目ヤスリ(平、半丸)
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
メーカーツボサンツボサンニコルソンミスミツボサンツボサン
通常価格1,700-1,9242,460 -2,320 -4,000 -2,746 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング