17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

通常単価(税別)
7451,081
税込単価
8201,189
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

鉄工ヤスリに必要なハンドル。【特長】・信頼の国産品。・ヤスリのコミ部に捻りながら差し込むと、ヤスリがし...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

サイズ

適応サイズ

最小発注数量
120
L
≧300mm
5個
110
M
250mm
5個
95
S
≦200mm
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
1日目

詳細情報

基本情報

鉄工ヤスリに必要なハンドル。
【特長】
・信頼の国産品。
・ヤスリのコミ部に捻りながら差し込むと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まる。
・サイズ、形状など用途に応じて、オリジナル品を作製することも可能。
【用途】
・鉄工やすりに。

商品情報

ハンドル プラスチック柄(ネジ式タイプ)の仕様

ハンドル プラスチック柄(ネジ式タイプ)の外観

ハンドル プラスチック柄(ネジ式タイプ)の外観

規格表

型番タイプ項目
mm
ヤスリ
適応サイズ
NE 901SS95Lφ28A≦200mm
NE 901MM110Lφ31A250mm
NE 901LL120Lφ34A≧300mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル プラスチック柄(ネジ式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄工やすりのハンドル部として使用
5
満足度:5.0
握りやすく、やすりがしっかりと固定されるため、作業効率が上がりました。穴部分をフックに引っ掛けて保管する事が出来ます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル プラスチック柄(ネジ式)
ハンドル 木柄 スタンダード
ヤスリ柄エルゴグリップタイプ
ヤスリ柄 木製グリップ
ヤスリ専用グリップハンドル
ヤスリ用ハンドル(レッド)
メーカーツボサンツボサンニコルソンニコルソンナカニシPBスイスツールズ
通常価格745-370 -1,5701,010 -2,200767 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品種別ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)
主材質プラスチックプラスチック--
よく一緒に購入される商品

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング