17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シャープカットヤスリ【8~10個入り】

通常単価(税別)
9,60010,400特別価格
税込単価
10,56011,440特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

シャープカット採用のヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。・単目の仕...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

全長(mm)

最小発注数量
100
9
3
200
1パック

8個入り

85
7
2.5
185
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6006,760
( 7,436 )
6日目
10,4007,288
( 8,017 )
6日目

詳細情報

基本情報

シャープカット採用のヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。
・単目の仕上り感に、細かい下目が切削性を向上。
・金型製作など仕上面の精度が要求される箇所へ、特にお使い下さい。
【用途】
・切れ味重視の方に。

商品情報

製品仕様

シャープカットヤスリの外観

シャープカットヤスリの外観

目の拡大図

目の拡大図

型番タイプ根元
W×T mm
全長
mm
ヤスリ長
mm
重量
kg-BOX
HI 005165本組11×3.52151101.48
HI 008168本組9×3.02001001.54
HI 0101610本組7×2.5185851.37

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープカットヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープカットヤスリ
No.8 ネジヤスリ
鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)
チタンスーパーソー
スーパーソー 全長105mm
ヤスリ単目・平
メーカーツボサンベッセルツボサンツボサンツボサンニコルソン
通常価格9,600-2,0502,600 -4,300 -1,210 -2,460 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング