17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 断面形状

  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キャビネットヤスリ

キャビネットヤスリ
通常単価(税別)
2,0002,200
税込単価
2,2002,420
通常出荷日:4日目

木や軟鉄など軟切削材の荒削りに最適なヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・平は木工タイプ(片面がヤスリ目)...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

最小発注数量
半丸
19.5
3.5
2個
15.5
3.8
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
4日目
2,000
( 2,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

木や軟鉄など軟切削材の荒削りに最適なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・平は木工タイプ(片面がヤスリ目)、半丸は鉛工タイプ(両面が鬼目)、丸は前面鬼目。
【用途】
・効率よく荒削りしたい方に。
・木工教材として、携帯に便利な野外用として。

商品情報

製品仕様

キャビネットヤスリの外観

キャビネットヤスリの外観

鬼目

鬼目

ヤスリ目

ヤスリ目

規格表

全長
mm

W×T mm
半丸
W×T mm
220155×3.819.5×3.5
重量 kg-doz1.31.3
型番HI 22040HA 22040

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネットヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットヤスリ
スーパーソー 全長105mm
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ヴァリト 平200mm柄付
“スタンダードヴァリト”
ライン丸ヤスリ LMAシリーズ
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,000-1,210 -3,200 -2,465 -1,233 -1,405 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)220105105315215100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング