17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

チタンスーパーソー【1~5個入り】

チタンスーパーソー
通常単価(税別)
4,30019,135特別価格
税込単価
4,73021,049特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

先端工具チタンコーティングで高耐久なヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・耐久性が飛躍的にアップ。・電動、...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

トラスココード

セット内容

RoHS?最小発注数量
半丸
100
8.2
2.8
単品
354-5857
-
10
1個
100
7
2.5
単品
354-5890
-
10
1個
100
5.5
3.2
単品
354-6161
-
10
1個
100
5
5
単品
354-6861
-
10
1個
三角
100
6
-
単品
355-1059
-
10
1個
-
100
-
-
セット
-
5本セット
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3003,670
( 4,037 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
19,13515,832
( 17,415 )
7日目

詳細情報

基本情報

先端工具チタンコーティングで高耐久なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・耐久性が飛躍的にアップ。
・電動、空気圧工具使用時の毎分3700ストローク切削速度に耐えられる。
【用途】
・レシプロ運動するair工具で使用可能な先端工具。

商品情報

製品仕様

耐摩擦性、耐熱性に優れた光速度鋼SKH-51種を業界に初めて採用し、TINをコーティングしている。

CCrWMoV
0.84%4.03%6.05%5.10%1.81%

SKH-51種鋼

チタンスーパーソーの外観1

チタンスーパーソーの外観1

チタンスーパーソーの外観2

チタンスーパーソーの外観2

チタンスーパーソー(空気圧、電動工具)の使用イメージ(空気圧、電動工具)

チタンスーパーソー(空気圧、電動工具)の使用イメージ

チタンスーパーソー(手動)の使用イメージ

チタンスーパーソー(手動)の使用イメージ

規格表

全長
mm
セット
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
150L100lφ5.0A-7.0×2.58.2×2.8φ5.05.5×3.26.0
重量 kg-5pcs0.160.160.150.160.150.16
型番ST 1550THI 1550THA 1550TMA 1550TKA 1550TSA 1550T
全長
mm
セット丸丸-3.0
W mm
丸-3.5
W mm
丸-4.0
W mm
丸-4.5
W mm
150L75(100)lφ5.0A-φ3.0φ3.5φ4.0φ4.5
重量 kg-5pcs0.140.120.130.130.14
型番ST 15MATMA 1530TMA 1535TMA 1540TMA 1545T
  • ※ 1セット5本入です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタンスーパーソーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力つよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンスーパーソー
キャビネットヤスリ
スーパーソー 全長105mm
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ヴァリト 平200mm柄付
“スタンダードヴァリト”
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格4,300-2,000 -1,210 -3,200 -2,465 -1,233 -
通常出荷日1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
全長(mm)150220105105315215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング