17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)【1~5個入り】

通常単価(税別)
2,6009,000特別価格
税込単価
2,8609,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ステンレス材の切削に最適なヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。・斜...

詳細を確認
  • 掲載写真はイメージです。本商品は5本入りパックと、単品の2パターンございますのでご注意ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

全長(mm)

目の種類

目の荒さ

最小発注数量
半丸
150
16
5
-
トリカット
-
1個
半丸
200
21
6
-
トリカット
-
1個
半丸
250
25
7
-
トリカット
-
1個
-
11
3.5
215
-
10
1パック

5個入り

150
16
4
-
トリカット
-
2個
200
21
5
-
トリカット
-
1個
250
25
6
-
トリカット
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,726
( 4,099 )
1日目
4,403
( 4,843 )
1日目
6,1754,743
( 5,217 )
1日目
9,0006,631
( 7,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,6002,522
( 2,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,234
( 3,557 )
1日目
4,200
( 4,620 )
6日目

詳細情報

基本情報

ステンレス材の切削に最適なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。
・斜刀の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかな仕上り。
・ステンレス鋼などの難削材に適している。
【用途】
ステンレス材に。

ご注意

  • 掲載写真はイメージです。本商品は5本入りパックと、単品の2パターンございますのでご注意ください。

商品情報

製品仕様

ステンレス(切削用)ヤスリの外観1

ステンレス(切削用)ヤスリの外観1

ステンレス(切削用)ヤスリの外観2

ステンレス(切削用)ヤスリの外観2

1. 切る斜刃 2. 削る平行刃 3. 完了

1. 切る斜刃
2. 削る平行刃
3. 完了

規格表

刃渡り
INCH mm
柄差込部
mm
半丸
根元
W×T mm
重量
kg-doz
型番根元
W×T mm
重量
kg-doz
型番根元
W mm
重量
kg-doz
型番
61504016×40.92HI 1500516×50.88HA 15005φ60.52MA 15005
82005021×51.94HI 2000521×61.88HA 20005φ81.10MA 20005
102506025×63.36HI 2500525×73.16HA 25005φ102.04MA 25005
-全長
mm
根元
W×T mm
重量
kg-doz
型番
5本組
21511×3.51.48HI 00505

目の粗さ表

150mm cuts/cm 200mm cuts/cm 250mm cuts/cm 5本組 cuts/cm
13121110

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械などの切削用として使っています
5
満足度:5.0
製品切削や機械のメンテナンス時の切削用として使っています。必要なサイズを買い足し、この鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)平...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)
ステンレス用ヤスリ
鉄工用ヤスリ
鉄工ヤスリ 平
鉄工ヤスリ 角
鉄工用ヤスリ 角型・三角型
メーカーツボサンツボサンPFERDツボサンツボサントラスコ中山
通常価格2,600-2,600 -1,110 -5,000 -1,9001,225 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング