17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 断面形状

  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

検定ヤスリ(組タイプ)

通常単価(税別)
1,7341,827
税込単価
1,9072,010
通常出荷日:1日目~4日目

様々な検定に使用可能なヤスリ。【特長】・信頼の国産品。【用途】・社内検定や国家検定など幅広い検定に。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

目の荒さ

商品タイプ

最小発注数量
半丸
12
3.5
17
ストレート
2個
10.5
3
13
一端テーパー
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,827
( 2,010 )
4日目
1,734
( 1,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な検定に使用可能なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
【用途】
・社内検定や国家検定など幅広い検定に。

商品情報

製品仕様

検定ヤスリ-組タイプの外観

検定ヤスリ-組タイプの外観

型番项目
INCH mm
形状W×T mm目の粗さ
(上目)
テーバの有無表面処理防錆
HI 005KT2-115平 #210.5×313一端テーパー防錆油
HA 005KT2半丸 #212×3.517ストレート
SA 005KT2三角 #2917一端テーパー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定ヤスリ(組タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力つよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検定ヤスリ(組タイプ)
両刃ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
ステンレス用ヤスリ
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
バーコ エルゴハンドル付ヤスリ
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンバーコ
通常価格1,734-1,8881,9002,549 -4,3808,069
通常出荷日1日目〜1日目4日目2日目〜1日目1日目
ヤスリ部有効長(mm)115100150150255100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング