17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ブライト900 スーパーソーヤスリ

通常単価(税別)
3,2003,300
税込単価
3,5203,630
通常出荷日:1日目~5日目

目が詰まりにくくて高耐久なヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

仕上がりタイプ

重量

(g)

柄径

(mm)

材質

RoHS?最小発注数量
中目
60
7
3
4518007590609
354-5881
中目
18
5.0
炭素工具鋼
10
1個
中目
60
4
4
4518007590630
354-6152
中目
16
5.0
炭素工具鋼
10
1個
中目
60
5
5
4518007590623
354-6853
中目
17
5.0
炭素工具鋼
10
1個
三角
中目
60
6.5
6.5
4518007590647
355-1041
中目
16
5.0
炭素工具鋼
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
1日目
3,300
( 3,630 )
5日目
3,300
( 3,630 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

目が詰まりにくくて高耐久なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なる)。
・耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境、海洋環境などの錆による劣化を防ぐ。
・切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無い。
・簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続。
【用途】
・レシプロ運動するair工具で使用可能な先端工具。

商品情報

製品仕様

ブライト-900スーパーソーの外観

ブライト-900スーパーソーの外観

項目
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
105Lφ5.0A7.0×3.08.0×3.25.04.06.5
重量 kg-50pcs0.900.780.860.800.80
型番HI 105B2HA 105B2MA 105B2KA 105B2SA 105B2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブライト900 スーパーソーヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力つよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライト900 スーパーソーヤスリ
スーパーソー 全長105mm
ヴァリト 平200mm柄付
ライン丸ヤスリ LMAシリーズ
“スタンダードヴァリト”
キャビネットヤスリ
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格3,200-1,210 -2,465 -1,405 -1,233 -1,963 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目
全長(mm)105105315100215220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング