17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

極細ヤスリ(平、半丸、丸、角、三角)

通常単価(税別)
1,3851,705
税込単価
1,5241,876
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

狭い部分の使用に適したヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・平、半丸、丸、角、三角がある。【用途】狭い箇所...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

幅×厚

(mm)

最小発注数量
半丸
2.5
1.2
-
12個
2
-
-
12個
2
2
-
12個
三角
3
-
-
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目
1,705
( 1,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,436
( 1,580 )
1日目
1,385
( 1,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

狭い部分の使用に適したヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・平、半丸、丸、角、三角がある。
【用途】
狭い箇所の修正などに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品仕様

極細ヤスリの外観

極細ヤスリの外観

項目
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
150L40l2.8×1.72.5×1.2φ2.02.03.0
重量 kg-120pcs0.630.640.570.570.64
型番GHI 1502GHA 1502GMA 1502GKA 1502GSA 1502

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細ヤスリ(平、半丸、丸、角、三角)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細ヤスリ(平、半丸、丸、角、三角)
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
極薄平ヤスリ GT-1
精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)
ベンディングヤスリ
メーカーツボサンツボサンツボサン広島鑢製造所広島鑢製造所ツボサン
通常価格1,385-4,3032,5647,0858,71312,514 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目3日目〜4日目1日目〜
ヤスリ部有効長(mm)40100908565-
全長(mm)150----160
よく一緒に購入される商品

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング