ツール用品技術窓口
air工具などで使用可能なヤスリです。【特長】・クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)...
詳細を確認air工具などで使用可能なヤスリです。
【特長】
・クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と鋼性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
・信頼の国産品です。
【用途】
・焼入れ鋼など、高硬度材に。

ダイヤモンドビット(全長45mm) 30本セットの外観

ダイヤモンドビット(全長60mm) 10本セットの外観
| 型番 | ダイヤ粒度 | シャンク径 | セット内容 | 重量 kg-1set |
|---|---|---|---|---|
| DRST 13B | #200 | φ2.35mm | DROD11*~DRY501* | 0.13 |
| DRST 13C | φ3.0mm | 0.15 |
30本セット
| 型番 | ダイヤ粒度 | シャンク径 | セット内容 | 重量 kg-1set |
|---|---|---|---|---|
| DRST 11F | #200 | φ6.0mm | DRT101F~DRL801F | 0.18 |
10本セット
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかった。
シャンク径φ2.35mm/φ3.0mm

シャンク径の外形図
| シャンク径 | * |
|---|---|
| φ2.35mm | B |
| φ3.0mm | C |
10本単位
| 型番 | DROD 11* | DROD 21* | DROD 31* | DROD 41* | DROD 51* | DRA 101* | DRA 151* | DRA 201* | DRA 251* | DRA 301* | DRA 401* | DRA 501* | DRR 201* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| B mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||
| C mm | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 38 |
| 型番 | DRR 301* | DRR 401* | DRR 501* | DRR 311* | DRR 321* | DRC 201* | DRC 301* | DRC 401* | DRC 501* | DRL 321* | DROT 71* | DRL 211* | DRT 101* | DROT 31* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm | 3 | 4 | 5 | 3.3 | 3.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| B mm | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 14 | 11 |
| C mm | 38 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 31 | 34 |
シャンク径φ6.0mm
| 型番 | DRT 101F | DRC 651F | DRL 841F | DRT 301F | DRK 101F | DRR 651F | DRA 801F | DRB 801F | DRD 801F | DRL 801F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| B mm | 25 | 22 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| C mm | 35 | 38 | 45 | 45 | 59 | 45 | 45 | 55 | 50 | 45 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

日本精密機械工作
リューター 軸付電着ボラゾン砥石
0通常価格(税別):2,190円~

トラスコ中山
ダイヤモンドインターナルバー
5通常価格(税別):773円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用
4.4通常価格(税別):4,235円

ミスミ
軸付インターナル砥石
0通常価格(税別):1,400円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ダイヤモンドバー
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)
4通常価格(税別):1,090円~

ミニター
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
4通常価格(税別):1,984円~

ミスミ
ミスミ 軸付インターナル砥石 HS-JGPC/HS-JGPD
3.3通常価格(税別):1,198円~