17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ベンディングヤスリ【6個入り】

ベンディングヤスリ
通常単価(税別)
12,51414,328
税込単価
13,76515,761
通常出荷日:1日目~6日目

細かい作業や、精密仕上げに最適なヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・手で自由に曲げて希望のRが作れる。・...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

セット内容

幅×厚

(mm)

最小発注数量
半丸
5.6
1.7
パック
-
5.6×1.7
1パック

6個入り

5.6
1.4
パック
-
5.6×1.4
1パック

6個入り

2.6
-
パック
-
-
1パック

6個入り

3
3
パック
-
-
1パック

6個入り

-
-
-
セット
6本セット
-
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,514
( 13,765 )
1日目
14,328
( 15,761 )
1日目
14,328
( 15,761 )
6日目
14,328
( 15,761 )
6日目
14,328
( 15,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

細かい作業や、精密仕上げに最適なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・手で自由に曲げて希望のRが作れる。
・6種セット、平、半丸、丸、角、三角、先細背取りがある。
【用途】
・狭い箇所の修正などに。
・亜鉛金型、放電加工用電極等、複雑な形状の型修正に。

商品情報

製品仕様

ベンディングヤスリの外観

ベンディングヤスリの外観

ベンディングヤスリの使用例(曲げたところ)

ベンディングヤスリの使用例(曲げたところ)

規格表

項目セット
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
160Lφ2.9A-5.6×1.45.6×1.7φ3.02.6
重量 kg-30pcs0.340.360.350.320.35
型番BST0656BHI0656BHA0656BMA0656BKA0656

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンディングヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力つよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンディングヤスリ
極細ヤスリ(平、半丸、丸、角、三角)
細工ヤスリセット 中目 STA-3
精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)
呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット
極細ヤスリ(精密)
メーカーツボサンツボサンSK-11広島鑢製造所呉英製作所広島鑢製造所
通常価格12,514-1,385 -2,4308,71318,01710,647 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目1日目在庫品1日目〜
全長(mm)160150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング