17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ブライト 900 スーパーD (ダイヤモンドヤスリ)

通常単価(税別)
4,7467,144
税込単価
5,2217,858
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・切れ味が良い・切削能力が高...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

全長(mm)

重量

(g)

最小発注数量
半丸
80
12
3.8
215
60
1個
80
11
3.5
215
70
1個
80
5.5
5.5
215
50
1個
80
5.5
5.5
215
50
1個
三角
80
9
-
215
60
1個
半丸
70
6.4
2.3
200
30
1個
70
7.1
1.6
200
30
1個
70
3.5
3.5
200
30
1個
70
3.7
3.7
200
30
1個
三角
70
4.5
-
200
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,571
( 7,228 )
1日目
7,144
( 7,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,347
( 5,882 )
6日目
5,079
( 5,587 )
1日目
5,347
( 5,882 )
6日目
5,547
( 6,102 )
1日目
6,430
( 7,073 )
6日目
4,879
( 5,367 )
6日目
4,746
( 5,221 )
1日目
4,879
( 5,367 )
6日目

詳細情報

基本情報

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・切れ味が良い・切削能力が高い。
・目詰まりしにくい・耐久性がある。
・メッキ処理後の加工にも威力を発揮する切削能力は従来品の3.5倍以上。
・ヒューマニックカーブ採用でにぎりやすいグリップ。
・無駄がなく加工部に力が加わり効率よく作業が行える。
・ダイヤモンド粒の形状が揃っているため、埋め込み深さを深めに設定しても、切削刃が均一にメッキ層より頭をだします。
・目詰まりしにくさ・ダイヤ粒の保持力アップ=高耐久性につながっています。
・一見して分かる他と違うフォルム = ヒューマニックカーブ。
【用途】
・焼入れ鋼など、高硬度材に。

商品情報

ブライト900 スーパーDの仕様

ブライト900 スーパーDの外観

ブライト900 スーパーDの外観

従来品の断面模型図

従来品の断面模型図

新商品の断面模型図

新商品の断面模型図

規格表

Sタイプ(ダイヤ粒度#240)

タイプ項目
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
S-5200L70lφ3.7A7.1×1.66.4×2.3φ3.73.54.5
kg/1P0.030.030.030.030.03
型番BDSHI052BDSHA052BDSMA052BDSKA052BDSSA052

Kタイプ(ダイヤ粒度#120)

タイプ項目
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
K-5215L80l11.0×3.512.0×3.8φ5.55.59.0
kg/1P0.070.060.050.050.06
型番BDKHI051BDKHA051BDKMA051BDKKA051BDKSA051

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブライト 900 スーパーD (ダイヤモンドヤスリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライト 900 スーパーD (ダイヤモンドヤスリ)
呉英 ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
ダイヤモンドヤスリ 丸
メーカーツボサン呉英製作所ミスミナカニシツボサンミニター
通常価格4,746-1,800 -2,695 -1,900 -2,300 -3,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング