ツール用品技術窓口

操作ラクラクのキーレイアウト

アルミ一体型質量センサ「Uni Bloc」

ガラス風防標準装備

専用インディケータ付き

Windows直結機能付き

ワンボタン校正
特長
その他の機能
| 型番 | TWC623N |
|---|---|
| ひょう量 | 620ct(124g) |
| 最小表示 | 0.001ct(0.0002g) |
| さらの大きさ(mm) | 約φ80 |
| 本体寸法 | 約206(W)×291(D)×241(H)mm |
| 本体重量 | 約4.1kg |
| 所要電源 | ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A) |
単位:mm

必ず守ってください
天びんを安全に正しく使用していただくために、次の注意事項をよく読み、守ってください。


おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。
ユニブロック(UniBloc)とは
島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

応答性向上
レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)
温度特性向上
一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。
耐衝撃性向上
コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。

| 化学 |
| 金属・貴金属 |
|
|---|---|---|---|
| 食品 |
| 電機 |
|
| 医薬 |
| 自動車 |
|
| 化粧品 |
| 官庁・大学 |
|
校正用分銅内蔵型の電子天びんTW-Nシリーズ。
【特長】
・十字キーにより直感的にメニュー操作が行えます
・調整状態がすぐわかる専用インディケータ付き
・Windows直結機能搭載
・個数測定サンプルを5個までメモリでき、呼び出しも簡単です
・目標値や上下限値に対する合否判定結果を表示できるコンパレータ機能付き
・g単位以外での計量もサポート
・耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサ
・質感の高いガラス風防搭載
・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
・測定にベストフィット

島津製作所
分析天びん APシリーズ

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ

島津製作所
分析天びん AUシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん MCシリーズ 保護カバー5枚セット(MC-6100用)
5通常価格(税別):3,500円

島津製作所
分析天びん AUシリーズ
0通常価格(税別):149,755円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~