17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

XEBECツール専用 ポータブル回転工具

通常単価(税別)
48,348
税込単価
53,183
通常出荷日:15日目

片手にワークを持ってのバリ取り作業も可能なXEBECツール専用電動回転工具。【特長】・バッテリー式の電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動ヤスリ
  • 種類
    普通ヤスリ
  • 対応シャンク径
    φ3mm
  • 最高回転速度
    30000min-1
  • セット内容・付属品
    ハンドピース(スタンド付)、コントローラ、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル

型番:

M2P33STX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XEBECツール専用 ポータブル回転工具の仕様

M2P33STXの外観

M2P33STXの外観

M2P33STXの仕様

  • 対象シャンク径:3mm
  • 最高回転速度:30,000min-1

セット内容

  • スタンド付きハンドピース(MPH33-W-30X)
  • コントローラ(MPC50X)
  • ON/OFFフットスイッチ
  • 充電用電源ケーブル

使用方法

  1. 1.ハンドピースをコントローラーに取り付ける。
  2. 2.ハンドピースのチャック開閉リングだけを、時計回りにカチッと音が鳴るまで回す。
  3. 3.チャックが開く。
  4. 4.チャックにφ3(直径3mm)シャンクのツールを取り付ける。
  5. 5.ハンドピースのチャック開閉リングだけを、反時計回りにカチッと音が鳴るまで回し、ツールを固定する。
  6. 6.コントローラーの電源を入れ、使用上限回転速度を守って使用する。

M2P33STXの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動ヤスリ
種類
普通ヤスリ
対応シャンク径
φ3mm
最高回転速度
30000min-1
セット内容・付属品
ハンドピース(スタンド付)、コントローラ、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2P33STX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,348
( 53,183 )
15日目

詳細情報

基本情報

片手にワークを持ってのバリ取り作業も可能なXEBECツール専用電動回転工具。
【特長】
・バッテリー式の電源を採用しており、電源の確保が難しい現場で活躍
・低回転でも削れるXEBECツールに適したデジタル表記
・超軽量小型ハンドピースを採用しており、 長時間使用時の作業負担が軽減される
・フットスイッチによる回転のON/OFFで作業性が向上
【用途】
・上限回転速度が低いXEBECツール使用時のバリ取り、研磨作業時

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECツール専用 ポータブル回転工具の型番M2P33STXのページです。 型番M2P33STXに関する仕様情報を記載しております。
XEBECツール専用 ポータブル回転工具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q回転速度表示はどれくらいですか?
A
1,000min-1単位でデジタル表記されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XEBECツール専用 ポータブル回転工具
アターク(強力ヤスリ・研磨機)
電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド
ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)
アトマホイール
ビットセット 29pcs RB-100
メーカージーベックテクノロジー東京オートマック日東工器東京オートマックツボ万EARTH MAN
通常価格48,34839,586 -65,57537,4563,053 -3,404
通常出荷日15日目1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ電動ヤスリ電動ヤスリ電動ヤスリ電動ヤスリ関連部品関連部品
種類普通ヤスリ強力ヤスリ普通ヤスリ精密ヤスリ--
対応シャンク径φ3mm-----
最高回転速度30000min-1-----
セット内容・付属品ハンドピース(スタンド付)、コントローラ、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト