ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ASK グリセリン圧力計(Φ39) OPG |
|
長野計器 グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56 |
|
長野計器 JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171 |


仕様
| 使用流体 | 一般石油系作動油、水−グリコール系作動油 りん酸エステル系作動油、水 | |
|---|---|---|
| 精度 | φ60、φ75、φ100 | ±1.6%/F.S. |
| 使用温度範囲 | -5~+40℃ | |
| 指示誤差 | ±0.3%/10℃ | |
| 封入液 | グリセリン水溶液 | |
| 許容振動範囲 | 0~7G | |
φ60共通部品表
| No. | 部品名 | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケース | SUS304 | 1 |
| 2 | フタ | SUS304 | 1 |
| 3 | 株 | C3604BD | 1 |
| 4 | 安全キャップ | シリコンゴム | 1 |
| 5 | セーフティーマーク | PP/SUS304 | 2 |
| 6 | ブラケット | SPCD | 1 |
| 7 | 蝶ナット | SS400 | 2 |

セーフティーマーク使用方法(φ60)
圧力設定範囲を示す場合

左右2個のセーフティーマークを圧力計設定範囲の上限(右)と下限(左)を個々の位置に合せてセットします。
圧力設定値を示す場合

左右2個のセーフティーマークを一緒に合せて矢印状にしてセットします。
形式説明

| (1) | 機種 | グリセリン圧力計 |
|---|---|---|
| (2) | 形状 | A:縁なし形 |
| (3) | 株形状 | T:四角(φ60) |
| (4) | 接続ねじ口径 | G1/4(φ60) |
| (5) | 大きさ | 60:φ60mm |
| (6) | 圧力レンジ(最高目盛) | - |
使用上の注意

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,363円 ( 6,999円 ) | 3日目 |
6,800円 ( 7,480円 ) | 3日目 |
6,868円 ( 7,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,400円 ( 8,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・グリセリン圧力計本体は運搬時や測定時の激しい使用環境にも耐えられる強固なステンレスケースです。
・測定する回路圧力によりご選定ください。なお、使用圧力の 2 倍以上の最高目盛圧力レンジをお選びください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
圧力計配管用継手
4.3通常価格(税別):1,300円~

長野計器
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
4.5通常価格(税別):2,180円~

長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
3.8通常価格(税別):22,375円~

ASK
圧力テスター用グリセリン圧力計OPG
5通常価格(税別):6,363円~

右下精器製造
一般埋込形圧力計中間フランジ形(DRU・DRMU・DRT・DRVU型)
5通常価格(税別):2,474円~