17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンクMT No

  • ΦD1(mm)

    ~mm
  • ΦD(mm)

    ~mm
  • Φd(mm)

    ~mm
  • Φh(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カブト ファインライブセンター 抜きナット付き KFN

通常単価(税別)
116,786181,072
税込単価
128,465199,179
通常出荷日:3日目

【特長】・回転でできる空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。・回転トルクが軽いため、細物加工、軽金属加工に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

ΦD1

(mm)

ΦD

(mm)

Φd

(mm)

Φh

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

J

(mm)

L

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
MT3
60
48
30
16
36.2
36
84
1.5
22.5
24
156.2
1240
1個
MT4
79
63
32
16
40.2
45.5
105.5
1.8
26.5
31.5
191.2
2330
1個
MT5
105
85
52
26
61.2
54
132
2.3
38
37
247.2
5150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,786
( 128,465 )
3日目
135,001
( 148,501 )
3日目
181,072
( 199,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転でできる空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。
・回転トルクが軽いため、細物加工、軽金属加工に最適。
・先端取替式により、コストダウンをご提供できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カブト ファインライブセンター 抜きナット付き KFNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カブト ファインライブセンター 抜きナット付き KFN
カブト シールセンター 抜きナット付き KSN
カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-B
カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-A
カブト ファインライブセンター KFL
カブト ファインライブセンター KFL-A
メーカーカブト工業カブト工業カブト工業カブト工業カブト工業カブト工業
通常価格116,786-100,179 -85,071 -84,643 -66,528 -85,104 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無
商品タイプ先端取替式先端取替式一体型一体型先端取替式一体型
防水・防塵防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ
振れ精度(mm)0.0030.0030.0030.0030.0030.003

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング