17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンクMT No

  • ΦD(mm)

    ~mm
  • Φd(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カブト ファインライブセンター KFL-A

通常単価(税別)
85,104104,912
税込単価
93,614115,403
通常出荷日:3日目

【特長】・回転でできる空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。・回転トルクが軽いため、細物加工、軽金属加工に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

ΦD

(mm)

Φd

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

L

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
MT3
48
28
37
33
87
4.5
157
1200
1個
MT4
63
32
40
42
109
5.3
191
2100
1個
MT5
85
42
55
50
136
6.3
241
4600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,716
( 94,288 )
3日目
85,104
( 93,614 )
3日目
104,912
( 115,403 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転でできる空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。
・回転トルクが軽いため、細物加工、軽金属加工に最適。
・先端取替式により、コストダウンをご提供できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カブト ファインライブセンター KFL-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カブト ファインライブセンター KFL-A
カブト ファインライブセンター KFL
カブト シールセンター KS-A
カブト ファインライブセンター 抜きナット付き KFN
カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-A
カブト センター KC-6
メーカーカブト工業カブト工業カブト工業カブト工業カブト工業カブト工業
通常価格85,104-66,528 -71,786 -116,786 -84,643 -182,223
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無
商品タイプ一体型先端取替式一体型先端取替式一体型先端取替式
防水・防塵防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ
振れ精度(mm)0.0030.0030.0030.0030.0030.01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング