17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンクMT No

  • ΦD1(mm)

    ~mm
  • ΦD(mm)

    ~mm
  • Φd(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-A

通常単価(税別)
84,643120,515
税込単価
93,107132,567
通常出荷日:3日目

【特長】・オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。・回転が遅くても防水が可能。・先端取替式によりコストダウ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

ΦD1

(mm)

ΦD

(mm)

Φd

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

J

(mm)

L

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
MT3
54
44
26
34
45
82
1.5
33
161
930
1個
MT4
69
56
32
41
57.5
104.5
1.8
43.5
203
1880
1個
MT5
88
73
40
48
70
132
2.3
54
250
3950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,643
( 93,107 )
3日目
103,180
( 113,498 )
3日目
120,515
( 132,567 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。
・回転が遅くても防水が可能。
・先端取替式によりコストダウンをご提供できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-A
カブト シールセンター 抜きナット付き KSN
カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-B
カブト シールセンター KS-A
カブト ファインライブセンター 抜きナット付き KFN
カブト ファインライブセンター KFL-A
メーカーカブト工業カブト工業カブト工業カブト工業カブト工業カブト工業
通常価格84,643-100,179 -85,071 -71,786 -116,786 -85,104 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無
商品タイプ一体型先端取替式一体型一体型先端取替式一体型
防水・防塵防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ防水タイプ
振れ精度(mm)0.0030.0030.0030.0030.0030.003
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング