17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポケットルーペ SL-48・49

通常単価(税別)
2,3382,843
税込単価
2,5723,127
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ポケットサイズの光学機器。【特長】・2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!・折りたたみができ携帯に便利【...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

サイズ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
φ30
4989833058487
8​2​3​-​0​7​3​0
H96(55)×W36×D17(収納時)
45
1個
φ36
4989833058494
823-0731
H101(57)×W43×D18(収納時)
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,338
( 2,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,843
( 3,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポケットサイズの光学機器。
【特長】
・2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
・折りたたみができ携帯に便利
【用途】
・基板表面の品質、色の校正チェック、その他検査などに最適

商品情報

製品仕様

  • レンズ:ガラス
  • サイズ(収納時):[SL-49]H101(57)×W43×D18mm/[SL-48]H96(55)×W36×D17mm
ポケットルーペの外観

ポケットルーペの外観

ポケットルーペの使用例

ポケットルーペの使用例

(単位:mm)

品番倍率レンズ径重量(g)
SL-494倍×2枚、7倍(2枚重ね)φ3654
SL-484倍×2枚、7倍(2枚重ね)φ3045

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットルーペ SL-48・49のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qライト付きのポケットルーペはありますか。
A
弊社製品、SL-47(倍率:4倍、6倍、10倍)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットルーペ SL-48・49
ポケットルーペ SL-51
ポケットルーペ SL-53
LEDポケットルーペ SL-37
LEDライト付ポケットルーペ
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア池田レンズ工業エンジニア
通常価格2,338-4,28510,2288,3337,5313,216
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目6日目1日目在庫品1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
倍率(倍)4 / 78 / 1518101010 / 4 / 6

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング